??
CAD model selection
K0245.1206
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0245 - Indexing plungers with five lobe grip
Bill of material
K0245.1206
BESTKIPP
Order No.
K0245.1206
FARBE
Colour
anthracite grey RAL 7021
POS
Position
GR
size
2
D
diameter
6 mm
D1
External thread
M 12 x 1,5
D2
diameter
50 mm
D3
diameter
22.2 mm
D4
diameter
28.2 mm
H
Length
6 mm
H1
height
17.8 mm
H2
height
11.5 mm
L
Length
57.8 mm
L1
Length
17 mm
HX
height
34.8 mm
SW
width across flats
14 mm
GEW
Approx. weight
0.0414 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245021697
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions